• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP2305ET2XU - NTN

NUP2305ET2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
E - Średnica górnej rolki54 mm
F - Średnica pod rolką34 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,366 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna57 kN
C0 - Nośność statyczna56 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image