• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP2312ET2XU - NTN

NUP2312ET2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
E - Średnica górnej rolki115 mm
F - Średnica pod rolką77 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna222 kN
C0 - Nośność statyczna262 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu32 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR71 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image