Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 310 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 52 mm E - Średnica górnej rolki 272 mm F - Średnica pod rolką 208 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 220,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 17,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 530 kN C0 - Nośność statyczna 635 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 59,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 186 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 223 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 294 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors