• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP307EG15 - SNR

NUP307EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
F - Średnica pod rolką46,2 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR51,1 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR66,6 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,51 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna74,5 kN
C0 - Nośność statyczna65,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,763 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,237 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,644 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,322 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,397 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR43 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR72 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image