• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP308EG15C3 - SNR

NUP308EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
F - Średnica pod rolką52 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR57,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR75,4 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,69 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna91,9 kN
C0 - Nośność statyczna80,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,727 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,273 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,502 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,251 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,394 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image