Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
45 mm
D - Średnica zewnętrzna
100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
25 mm
E - Średnica górnej rolki
88,5 mm
F - Średnica pod rolką
58,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
64,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,996 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
115 kN
C0 - Nośność statyczna
98,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
12 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
9100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
53 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
0 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
0 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
92 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy