Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
55 mm
D - Średnica zewnętrzna
120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
29 mm
F - Średnica pod rolką
70,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
77,4 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
101 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
1,53 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
156 kN
C0 - Nośność statyczna
146 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
17,8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
5200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
7100 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,178 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,822 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,713 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)