Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP311U - NTN

NUP311U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
E - Średnica górnej rolki104,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,2 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR98,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna111 kN
C0 - Nośność statyczna111 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image