Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
65 mm
D - Średnica zewnętrzna
140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
33 mm
F - Średnica pod rolką
82,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
90,3 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
118,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
2,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
203 kN
C0 - Nośność statyczna
193 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
23,3 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,181 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,819 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,726 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)