• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP314EAT2XU - NTN

NUP314EAT2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
E - Średnica górnej rolki133 mm
F - Średnica pod rolką89 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR98 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga3,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna242 kN
C0 - Nośność statyczna222 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu26,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO81 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR139 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy0 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image