Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm E - Średnica górnej rolki 143 mm F - Średnica pod rolką 95 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 104,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,74 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 284 kN C0 - Nośność statyczna 263 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 30,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 86 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 86 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 149 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 0 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors