• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP318 - NTN

NUP318

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
E - Średnica górnej rolki165 mm
F - Średnica pod rolką115 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR125 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga6,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna266 kN
C0 - Nośność statyczna265 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO127 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR177 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image