• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP320EG1C3 - NTN

NUP320EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego47 mm
E - Średnica górnej rolki191,5 mm
F - Średnica pod rolką127,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR140,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga8,57 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna380 kN
C0 - Nośność statyczna425 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu45,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR113 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO143 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR202 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image