• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NUTR202X/3AS - NTN

NUTR202X/3AS

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką19 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego25,7 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic11,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C