Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 18 mm F - Średnica pod rolką 19 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 20 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 22,3 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 25,7 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 3,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C