• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NUTR209X/3AS - NTN

NUTR209X/3AS

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką52,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego32 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki55 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,883 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego87 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego125 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic50 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C