• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NUTR306X/3AS - NTN

NUTR306X/3AS

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego28 mm
F - Średnica pod rolką35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,697 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego56,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego72,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic38,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C