Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, z pierścieniem wewnętrznym, blaszki z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm F - Średnica pod rolką 57 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 32 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 60 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,69 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 96,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 150 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 14,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C