OBK51.003 - SNR
Zewnetrzna osłona przegubu
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Height (Driveshaft) | 1275 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Weight | 0,323 kg |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 245 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 2 | 78 mm |
Automotive Compatibility
BMWSERIE 3SERIE 3 IV09/2017 => --MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/2015--MercedesCLASSE CLCLASSE CL III05/2006 => 01/2014--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II02/2011 => 06/2014--MercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 08/2016--MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I06/2008 => 07/2015--MercedesCLASSE SCLASSE S IV12/2005 => 05/2013--MercedesCLASSE SCLASSE S V06/2013 => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES06/2012 => 06/2014--MercedesE-SERIESE-SERIES09/2010 => 08/2016--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--