Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line ordering system will be unavailable on Sunday 5 July from 08:00 to 12:00 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Zewnetrzna osłona przegubu
OBK52.018 - SNR
OBK52.018 - SNR
Zewnetrzna osłona przegubu
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA
Height (Driveshaft)
144 mm
Bellows material
Caoutchouc
Fitting position
Roue
Rozmiar wewnętrzny 2
935 mm
Rozmiar wewnętrzny 1
285 mm
Weight
0,465 kg
Automotive Compatibility
MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordGalaxyGALAXY II => 03/2010--FordGalaxyGalaxy => --FordMONDEO IIIMONDEO III => --FordMondeoMondeo => 04/2007--FordS-MAXS-MAX => 04/2007--FordS-MAXS-MAX I => 04/2007--FordS-MAX VANS-MAX VAN => 04/2007--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V60 => --VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --