Referencja OJK55.001
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Długość | 91 mm |
| Version | 8 balls |
| Weight | 2,756 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391019117RRenault8200725516Renault8200725517Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 06/2014--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--