• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Przegób zewnętrzny

OJK55.006 - SNR

OJK55.006
Referencja OJK55.006

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Length 2 (Driveshaft)159 mm
Fitting positionAvant gauche
średnica uszczelnienia60 mm
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego35
Ilość zębów od strony koła29
Długość96 mm
średnica przegubu zewnętrznego87 mm
Version8 balls
GwintM22x1
Weight2,597 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508R

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --