Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Spindle lenght | 88 mm |
| Joint lenght | 146 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Do napędu NTN | Pour transmission NTN |
| Gwint | M20x1 |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,37 kg |
OE Equivalents
Renault7711368898Renault7711368913Renault8200216523Renault8200276407Renault8200302824Renault8200375538Renault8200432517Renault8200531915Renault8200623761Renault8200623767Renault8200623806Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2006 => 03/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 07/2009--