• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Przegób zewnętrzny

OJK55.038 - SNR

OJK55.038

OJK55.038 - SNR

Przegób zewnętrzny

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight3,28 kg
Length 2 (Driveshaft)161 mm
GwintM22x1
Version6 balls
Fitting positionAvant gauche
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego35
Ilość zębów od strony koła27
Długość90 mm
średnica uszczelnienia56 mm
średnica przegubu zewnętrznego95 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault7711368616Renault7711497235Renault8200363698Renault8200383707Renault8200383708Renault8200387466Renault8200387541Renault8200387542Renault8200405445Renault8200433371Renault8200470129Renault8200470130Renault8200470134Renault8200776962

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--