OJK58.002 - SNR
Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Gwint | M24x1,5 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| Weight | 2,619 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Długość | 85 mm |
| średnica uszczelnienia | 59 mm |
| Version | 8 Balls |
| średnica przegubu zewnętrznego | 87 mm |