Referencja OJK59.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Gwint | M24x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| średnica uszczelnienia | 60 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| średnica przegubu zewnętrznego | 90 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| Długość | 93 mm |
| Version | 8 balls |
| Weight | 2,604 kg |