Referencja OJK68.004
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Roue |
| Długość | 102 mm |
| średnica przegubu zewnętrznego | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 56 mm |
| Version | 8 balls |
| Gwint | M24x1 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| Weight | 2,588 kg |