Referencja OJK69.011
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| średnica uszczelnienia | 612 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 26 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 23 |
| Gwint | M22x1,5 |
| Weight | 2,126 kg |
OE Equivalents
Toyota4341002570Toyota4341002580Toyota4341002581Toyota4342002610Toyota4342002611Toyota4342002620Toyota4342002621Toyota4346009R20Toyota4346009R30Toyota4346080121Toyota4347009S50Toyota4347009S60Automotive Compatibility
ToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 04/2015--ToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2006 => 11/2008--ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--