OJK74.003 - SNR
Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 30 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| średnica uszczelnienia | 68 mm |
| Długość | 89 mm |
| średnica przegubu zewnętrznego | 99 mm |
| Version | 6 balls |
| Gwint | M26x1 |
| Weight | 3,498 kg |