Referencja OJK77.004
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 26 |
| Ilość zębów od strony koła | 24 |
| średnica uszczelnienia | 45 mm |
| Długość | 89 mm |
| średnica przegubu zewnętrznego | 73 mm |
| Version | 6 balls |
| Gwint | M18x1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 1,89 kg |