Referencja OJK77.006
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 29 |
| Długość | 85 mm |
| średnica uszczelnienia | 58 mm |
| średnica przegubu zewnętrznego | 73 mm |
| Version | 8 balls |
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,235 kg |