OM0199
Zaprojektowana we współpracy z producentem NTN-SNR, daje gwarancję odpowiednich metod serwisowania i bezpiecznego montażu zgodnych z zaleceniami producenta, bez zmiany parametrów technicznych części.
Szafka warsztatowa na kółkach może być wykorzystywana podczas przeprowadzania wielu operacji z zakresu wymiany łożysk (zarówno uniwersalnych, jak i przeznaczonych do konkretnych zastosowań) oraz do ergonomicznej pracy na stanowiskach roboczych (przegub i łożyska), do czynności związanych z naprawą układu napędowego.
Zawiera:
- pierwsza szuflada: wkładka tulei piasty, klucz dynamometryczny 1/2"
- druga szuflada: wkładka do szczypiec, klucz dynamometryczny 3/8", narzędzia specjalistyczne
- trzecia szuflada: OM 8033 zestaw do demontażu pierścienia wewnętrznego łożyska, OM 4217 zestaw tulei montażowych do tarcz hamulcowych z piastą
- czwarta szuflada: SA 3423 siłownik hydrauliczny, OM 8028 zestaw trzpieni przedłużających, OM 8032 zestaw ściągaczy do przegubów/półosi, OM 8031 zestaw do montażu półosi i przegubów
- piąta szuflada: OM 8034 uniwesalny zestaw do demontażu łożysk, OM8035 zestaw do demontażu aluminiowej piasty
- szósta szuflada: OM 8036 narzędzie do montażu i demontażu łożysk 2. generacji, OM 8037 siłownik hydrauliczny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 65 kg |