OM1112
Zestaw zaprojektowany specjalnie do montażu i demontażu górnych mocowań amortyzatorów. Klucz nasadowy umożliwia odkręcenie lub dokręcenie nakrętki górnej podkładki zawieszenia poprzez przytrzymanie tłoka rozporowego, aby zapobiec obracaniu się.
Zawiera:
- SA1132: klucz oczkowy z grzechotką 21mm
- SA1163: nasadka sześciokątna przelotowa 16mm dł.82mm 1/2"
- SA1164: nasadka sześciokątna przelotowa 17mm dł.82mm 1/2"
- SA1165: nasadka sześciokątna przelotowa 18mm dł.82mm 1/2"
- SA1166: nasadka sześciokątna przelotowa 19mm dł.82mm 1/2"
- SA1167: nasadka sześciokątna przelotowa 21mm dł.82mm 1/2"
- SA1168: nasadka sześciokątna przelotowa 22mm dł.82mm 1/2"
- SA1169: nasadka sześciokątna przelotowa 24mm dł.82mm 1/2"
- SA1170: nasadka sześciokątna 6mm dł.123mm 1/2"
- SA1171: nasadka sześciokątna 7mm dł.123mm 1/2"
- SA1172: nasadka sześciokątna 8mm dł.123mm 1/2"
- SA1173: nasadka sześciokątna 7mm dł.123mm 1/2"
- SA1174: nasadka sześciokątna 8mm dł.123mm 1/2"
- SA1175: nasadka sześciokątna 9mm dł.123mm 1/2"
- SA1176: nasadka Torx T50 dł.123mm 1/2"
- SA1177: nasadka szczelinowa 5x8 dł.123mm 1/2"
- SA1178: nasadka szczelinowa 6x8 dł.123mm 1/2"
- SA1179: nasadka szczelinowa 7.1x9.6 dł.123mm 1/2"
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 3,86 kg |