
OM4051
Sealey - zestaw narzędzi do regulacji/blokady silników benzynowych koncernu VAG 1.2, 1.4 TSi napędzanych paskiem.
Odpowiedni do najnowszych silników benzynowych grupy VAG 1.2, 1.4TSi napędzanych paskiem, w tym 1.4TSi ACT.
Zawiera niezbędne narzędzia przeznaczone do blokowania wałka rozrządu i wału korbowego podczas wymiany paska rozrządu.
Modele:
Audi: A1 (12-18), A1 Sportback (12-18), A3 (13-18), A3 Sportback (12-17), A3 Cabriolet (14-17), Q2 (16-18), Q3 (15-18)
Alhambra (15-17), Ateca (16-18), Ibiza (12-17), Leon (12-18), Leon ST (14-18), Toledo (12-17)
Skoda: Fabia (10-13), Fabia III (14-17), Octavia II (10-13), Octavia III (10-18), Rapid (15-17), Rapid Spaceback (15-17), Yeti (15-17), Yeti Outdoor (15-17)
VW: Golf VII (08-17), Golf VII Estate (08-17), Golf Sportsvan (14-15), Jetta (12-17), Polo (12-17)
OEM :
T10340 , T10499 , T10494 , T10504 , T10060A
ACT , CGGA , CHPA , CHPB , CJZA , CJZB , CJZC , CJZD , CKSB , CMBA , CPTA , CPVA , CPWA , CRJA , CUKB , CUKC , CWVA , CWVB , CXSA , CYVA , CYVB , CZDA , CZDB , CZEA
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 3,65 kg |