![ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU DO SILNIKÓW KONCERNU VAG 1.8-2.0 FSI-TFSI-TSI](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM4113-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xoNzgvaGJmLzEwMDAyMTc4MDQ4MDMwLzUxNVd4NTE1SF9PTTQxMTMtQ0xBXzEuanBnfDdjZjk1M2I4ODJkOGRmNzc4NDNjMzVjMzU1ZDNlOTRhZDRkNDY0ZTU2NDk5Yzk4ZTY5MDliMjU0MThlMjI0ZDg)
OM4113
Modele :
Audi : A4, A4 Quattro, A5 Coupe, A5 Cabriolet, A5 Sportback, A6, Q3, Q5, TT
Seat : Alhambra, Altea, Altea XL, Exea, Leon, Toledo
Skoda : Octavia II, Superb II, Yeti
VW : Eos, Golf VI, Golf VI Estate, Passat, Passat Alltrack, Passat CC, Sharan, Beetle, CC, Scirocco, Tiguan
Silniki: 1.8 et 2.0 FSI-TFSI od 2006 do 2013
OEM :
T10352/2 , T10352/1 , T10352 , T10368 , T40196 , T10060A , T40011 , T10354 , T40267 , T40271 , T40265 , T10355 , T10170 , VAS6079
BYE , BYJ , CADA , CCUA , CCZA , CCZB , CCZC , CCZD , CDAA , CDAB , CDHA , CDHB , CDNB , CDNC , CDND , CDZA , CEAA , CESA , CETA , CGEB , CGMA , CGYA , CJX, CPSA
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 3,15 kg |
Warranty period (years) | 5 |