OM4230
Umożliwia demontaż i wymianę pompy wtryskowej paliwa w silnikach diesel w Fordzie 2.0, 2.4 Duratorq Di/TDDi i 2.2, 2.4 Duratorq TDCi.
Odpowiednie również do wymiany paska rozrządu w silnikach 1.4/1.6 litra w samochodach koncernu Ford i grupt PSA.
Zawiera:
- trzpień ustalający wałka rozrządu/ wału korbowego
- napinacz łańcucha
- narzędzie do demontażu pokrywy pompy paliwa
- trzpień blokujący pompy wtryskowej paliwa.
Zawiera trzpienie potrzebne do zablokowania koła zamachowego wałka rozrządu i współliniowego ustawienia wału korbowego i pompy paliwa podczas kontroli blokady zaworów w 2.0 i 2.4-litrowych silnikach napędzanych łańcuchem.
OEM : 303732 , 21260 , 49JE02018 , 303679A , 3031151 , 303698 , 21251 , 303681 , 303675 , 21234 , 21-251 , 303-675 , 21-238A , 11 3 290 , 11 32 90 , 113290 , KM-6077 , T40011
Modele:
Citroën : Jumper
Fiat : Ducato
Ford : Focus, Mondéo, Transit, Ranger
Hyundai: Accent, Getz, I10, I20
Kia: Cerato, Picanto, Rio
Land rover: Defender
Peugeot : Boxer
Silniki: 2.0 , 2.2 , 2.4 , 2.8 , 3.2 TDdi/TDCi/HDI
Do silników skonstruowanych pomiędzy 2002 i 2010 r.
PUMA 22 DT, 244DT , ABFA , D0FA , D2FA , D3FA , D4FA , D5BA , D6BA , F3FA , F4FA , FIFA , FMBA , FMBB , FXFA , H9FA , H9FB , HJBA , HJBB , HJBC , HJBE , JXFA , N7BA , N7BB , PHFA , QJBA , QJBB , QJBD , QJBS , SDBA , ZSD424, CYR5 , 4HU , 4HV
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 2,2 kg |
Warranty period (years) | 5 |