KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU W SILNIKACH GENERACJI 2©, GRUPA PSA - CLA

KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU W SILNIKACH GENERACJI 2©, GRUPA PSA

OM6210

 

Modele:
PSA:  1007, 108, 206, 206 CC, 207, 207cc, 208, 2008, 301, 307, 308, 308cc, 308, 3008, 407, 407 Coupé, 5008, 607, Partner III
C2, C3, C3 Picasso, C3, C3111, C4, C4 Picasso, C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 II, C5 III, C6, Berlingo III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée, Xsara Picasso
Mini: One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Mini Cooper S (R55/R56), Cooper/S, Mini One, Clubman
Jaguar: S-Type, XF, XJ, XJ6
Land Rover: Range Rover Sport, Discovery 3 & 4

Silniki: 1.0, 1.2i, 1.4, 1.4 VTI, 1.6, 1.6 VTI, 1.6 THP, 1.6 diesel,1.8, 2.0, 2.5, 3.0 L, 2.7 D/TDV6/HDi/TDVi

 

276DT , 306DT , 5FS (EP6) , 8FR (EP3) , 8FS (EP3) , 9HY , 9HZ , AJ-V6D , B18A , B20 , B20/A , B20B , D20CTED4 (X8Z) , DT17BTED4 (UHZ) , DV6TED4 (9HX) , EB0 , EB2 , EB2DT , EB2DTS , EB2F , EP3 (8FS) , EP6 (5FW) , EP6DT (5FX) , EP6DTS (5FY) , HM01 , HM02 , HMT , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HNY , HNZ , N12B14AB , N12B16A , N14B16A , N46B18 , N52K  , SDV6 , TDV6 , W16D16 (9HZ) , W16D16UO , ZM01 , ZMZ

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Warranty period (years)5
Weight7,8 kg