UNIWERSALNY ZESTAW DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSK - CLA
Wheel bearing tools
OM8034
Narzędzie przeznaczone do łożysk, które nie są zintegrowane z piastą.
Konstrukcja podkładek zapewnia idealną współliniowość.
Zestaw przeznaczony jest do serwisowania pojazdu.
Opcjonalnie można zastosować siłę hydrauliczną 17T lub użyć podkładki do prasy.
Zestaw może być również stosowany do demontażu niektórych tulei wahacza.
Zawiera:
- 10 nakładek od 61mm do 83,5mm
- 3 nakładki przelotowe 72, 80, 88mm
- 1 pokrywa łożyska współpracującego
- 1 śruba pociągowa M20 z łożyskiem
- 2 śruby dociskowe M12x1,5
- 2 śruby dociskoweM14x1.5
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 9,77 kg |