2nd GENERATION TOOL BEARING REMOVAL Ø62-85mm - CLA
Wheel bearing tools
OM8036
Montaż i demontaż bezpośrednio w pojeździe.
Bez demontażu amortyzatora, wahacza i bez regulacji ustawienia kół w niektórych pojazdach.
Specyfikacje:
- półpierścienie wykonane ze stali HSS, o wysokiej odporności na odkształcenia i pękanie.
Zastosowanie:
Ø62: Audi (A1, A2, VW Lupo...)
Ø66: Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW: (Fox, Polo 7–8...)
Ø68: PSA, Renault...
Ø72: Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...)
Ø75: Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
Ø78: Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...) Ø82: VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
Ø85: VW (T5)
Zawiera:
Do montażu:
- 1 zestaw półpierścieni do łożysk o średnicy Ø62mm
- 1 zestaw półpierścieni do łożysk o średnicy Ø66, 68mm
- 1 zestaw półpierścieni do łożysk o średnicy Ø72, 75, 78mm
- 1 zestaw półpierścieni do łożysk o średnicy Ø82, 85mm
Do demontażu:
- 1 zestaw półpierścieni do łożysk o średnicy Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 24 kg |