Referencja OM8037
OM8037
Specyfikacje:
Siłownik hydrauliczny przelotowy M20.
- udźwig: 17 ton
- skok: 43 mm
- rozmiary: Ø90x155mm
- maksymalne ciśnienie robocze 700bar
- gwint wewnętrzny: 3/8" 18 NPT
- gwint zewnętrzny: 2" 3/4-16 UN
- materiał: aluminum
- złączki redukcyjne: M10, M12, M14, M16, M18
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 155 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Diamètre [mm] | 90 mm |
| Weight | 2,64 kg |