• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY 3T - CLA

PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY 3T
Referencja OP3231

OP3231

 

Specjalnie zaprojektowany, aby dopasować się do szeroko rozstawionych sprężyn śrubowych i sprawić, że idealnie utrzymają się na miejscu.
Dzięki innowacyjnemu systemowi przegubowemu, automatyczna regulacja następuje w momencie ściśnięcia sprężyny.

Kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.

 

Specyfikacje:
- siła kompresji: 3000kg
- skok: 330mm
- ciśnienie robocze: 6bar/max. 10bar
- instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji
- zgodność 2006/42CE
- masa: 110kg
- dolna podkładka dwupozycyjna regulowana (np. amortyzator o długim skoku: Chrysler, Dodge RAM...)
- wyposażony w kółka ułatwiające przesuwanie
- wbudowana siatka ochronna wykonana z poliwęglanu o wysokiej odpowrności   

 

Zawiera:
- OP2003: szczęki przegubowe
- SA6904: 1 podkładka Ø125 do Ø205mm
- SA6916: 1 podkładka Ø78 do Ø130mm
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight132 kg
Długość871 mm
Wysokość1800 mm
Szerokość 1690 mm