OP3231
Specjalnie zaprojektowany, aby dopasować się do szeroko rozstawionych sprężyn śrubowych i sprawić, że idealnie utrzymają się na miejscu.
Dzięki innowacyjnemu systemowi przegubowemu, automatyczna regulacja następuje w momencie ściśnięcia sprężyny.
Kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.
Specyfikacje:
- siła kompresji: 3000kg
- skok: 330mm
- ciśnienie robocze: 6bar/max. 10bar
- instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji
- zgodność 2006/42CE
- masa: 110kg
- dolna podkładka dwupozycyjna regulowana (np. amortyzator o długim skoku: Chrysler, Dodge RAM...)
- wyposażony w kółka ułatwiające przesuwanie
- wbudowana siatka ochronna wykonana z poliwęglanu o wysokiej odpowrności
Zawiera:
- OP2003: szczęki przegubowe
- SA6904: 1 podkładka Ø125 do Ø205mm
- SA6916: 1 podkładka Ø78 do Ø130mm
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 871 mm |
| Wysokość | 1800 mm |
| Szerokość 1 | 690 mm |
| Weight | 132 kg |