PNEUMATYCZNY KOMPRESOR SPRĘŻYNOWY 4T - CLA
Suspension tools
OP3241
Zaprojektowany specjalnie, aby dopasować się do sprężyn amortyzatorów kolumny MacPhersona za pomocą innowacyjnego systemu przegubowego dolnej podkładki, który umożliwia ułożenie lewego lub prawego zwoju sprężyny. Stosowany do sprężyn o średnicy od Ø78 do Ø205mm.
Wysuwana podkładka umożliwia również blokadę poprzez kolumnę MacPhersona w imadle o średnicy Ø75mm.
Sprężyna jest zaciskana przez dwie szczęki przegubowe, zamontowane na dwóch niezależnych wysięgnikach, które w sposób naturalny dopasowują się do spiralnego ruchu sprężyny.
Kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.
Specyfikacje:
- siła kompresji : 4000kg
- skok : 380mm
- wbudowana siatka ochronna wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości
- zabezpieczenie pneumatyczne podczas otwierania siatki i przy sterowaniu pedałem
- ciśnienie robocze : 8bar/maksymalne 10bar
- zgodność 2006/42CE
- wymiary: wys.1731xdł.957xszer.625mm
- masa: 110kg
Zawiera:
- OP2003: szczęki przegubowe
- SA6906: wspornik zabezpieczający przed upadkiem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Długość | 957 mm |
| Wysokość | 1731 mm |
| Szerokość 1 | 625 mm |
| Weight | 185 kg |