Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyk igiełkowy

PCJ404616 - NTN

PCJ404616

Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy wywijany, wymiary calowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami63,5 mm
Ew - średnica górnych rolek73,025 mm
Bc - Szerokość klatki25,4 mm
Waga0,105 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego61,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego117 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni25,4 mm