Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyk igiełkowy

PK30X42X223X1 - NTN

PK30X42X223X1

Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na czopie korbowym, koszyk obrabiany maszynowo

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami30 mm
Ew - średnica górnych rolek42 mm
Bc - Szerokość klatki22,3 mm
Waga0,073 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego39,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego46 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni22,3 mm