Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na czopie korbowym, koszyk obrabiany maszynowo
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 45 mm |
| Ew - średnica górnych rolek | 53 mm |
| Bc - Szerokość klatki | 27,8 mm |
| Waga | 0,08 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 49,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 90 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | b - Szerokość bieżni | 27,8 mm |