Gama systemów smarowania wielopunktowego POLIPUMP składa się z kilku różnych modeli:
- Napięcie: 12 lub 24 woltów V DC (prąd stały)
- Maksymalna ilość punktów wylotowych: 12, 24 lub 35
Dane techniczne
Podręcznik użytkownika
Szczegółowa karta techniczna
Karta produktu
Przewodnik po wyborze
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Typ jazdy | Przekładnia redukcyjna |
Pojemność | 2 do 4 litrów |
Regulacja dystrybucji | 12 trybów |
Liczba wyjść | 35 |
Rodzaj użytego smaru | 00 à 2 |
Maks ciśnienie | 35 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -10 °C |
Napięcie | 12 V |
IP | IP65 |
Długość | 240 mm |
Szerokość | 223 mm |
Wysokość | 291 mm |
Waga | 3,4 kg |