Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 29 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| α - Kąt styku | 30 ° |
| Materiał koszyka | Laiton |
| Waga | 1,76 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 118 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 170 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 7,3 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 110 mm |
| Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 65 mm |