Zestaw łożysk kół

R140.17 - SNR

R140.17

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41544.S01
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionTrain avant
Szerokość 148 mm
Rozmiar wewnętrzny 149 mm
Weight1,19 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Moment dokręcania 1450 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat1328045080Fiat1328046080Fiat1346651080Fiat1347527080Peugeot, Citroen1606375080Peugeot, Citroen3326-62Fiat71753809

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJumper06/1997 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --FiatDUCATODUCATO04/2001 => 08/2004--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --