Referencja R140.89
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XTFC.41459.S01P
- Zaślepka
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | XTFC |
| External diameter 1 (wheel) | 160 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 42 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 4,53 kg |